Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Tyyppi 3, LKV-säätimen nimi: PTC2+P

145B4502

Tuotetyyppi: Akva Lux II TDe, Tyyppi 3, 10 bar, 90 °C, PTC2+P

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EristysainePolypropylene
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapasisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]723 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]723 mm
Kotelon materiaaliPolypropylene
KuvausAkva Lux II TDe XB06H+60 PTC2, ECL310/A230
Lämmitysteho [kW]20 kW
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliXB06H+-1 60
LKV-kiertoKyllä
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiPTC2+P
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
Ominaisuudet
Arvo
LKV-teho [kW] [Max]55 kW
LKV-teho [kW] [Min]35 kW
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiPaine-ero
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionAkva Lux II TDe XB06H+60 PTC2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 3, with circ.
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinAVPL
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]550 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]315 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]315 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]550 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]90 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiAkva Lux II TDe
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino14 Kilogram
Nettopaino13 Kilogram
Määrä173.91 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162511190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm