Akva Lux II TD, täysin eristetty, Tyyppi 2, Lämmityksen säätimen nimi: AVPL, LKV-säätimen nimi: PTC2
004U8631
Tuotetyyppi: Akva Lux II TD, täysin eristetty, Tyyppi 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Suoralämmitys ja lämmin käyttövesi
004U8631
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Eristysaine | EPP-KANSI |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Kupari |
| HEX lämmitys, metalliseos | AISI 316 |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Huomautukset | Dir. HE and DHW |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 618 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 618 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu teräs |
| Kotelovaihtoehto | Lisäosa |
| Kotitalouksien määrä [Maks.] | 4 |
| Kotitalouksien määrä [Min.] | 1 |
| Kuvaus | Akva Lux II TD tyyppi 2 (XB06H-1-40) ei sis. koteloa |
| Lämmityksen säätimen nimi | AVPL |
| Lämmitysteho [kW] [Max] | 15 kW |
| Lämmitysteho [kW] [Min] | 10 kW |
| Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar] | 38 bar |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | XB06H-1 40 |
| LKV-kierto | Lisävaruste |
| LKV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-säätimen nimi | PTC2 |
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
| LKV-teho [kW] [Max] | 41 kW |
| LKV-teho [kW] [Min] | 32 kW |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Paine-erosäädin |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | Akva Lux II TD insul. XB06H-1 40 |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Paine-erosäädin | Integroitu |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 340 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 800 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 600 mm |
| Product line | 33 |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 535 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 285 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 300 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 540 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Akva Lux II TD, täysin eristetty |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 17 Kilogram |
| Nettopaino | 15 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511039 |