UnoFloor accessories
088X3982
UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Accessories for distribution systems
088X3982
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs |
| Material Description | UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 60 °C |
| Tuoteryhmä | UnoFloors |
| Tuotetyyppi | UnoFloor accessories |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.7 Kilogram |
| Nettopaino | 1.5 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689612 |