Pilot veden säätöventtiilille, WVTS, 50 °C - 90 °C
016D1007
Lämpötila-alue [°C]: 50 - 90, Kapillaariputken pituus [mm]: 5000, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 8
016D1007
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Vesiventtiilin varaosat |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 5000 mm |
| Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] | 196 27/32 in |
| Käytetään tuotteelle | WVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 194 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | 122 °F |
| Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
| Material Description | WVTS TERMOELEM.+50..+90 C |
| Max. anturilämpötila [°C] | 125 °C |
| Max. anturilämpötila [°F] | 257.0 °F |
| Osaohjelman nimi | WVTS |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | WV Valves |
| Sisältää | OhjauselementtiJousikotelo |
| Sisältää paristot | No |
| Temperature range [°C] [max] | 90 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Tuoteryhmä | Vesiventtiilit |
| Tuotetyyppi | WVTS |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Yleiset tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Pilot veden säätöventtiilille |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.15 Kilogram |
| Nettopaino | 0.953 Kilogram |
| Määrä | 2.35 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |