Danfoss logo
Pilot element 2000 mm for WVTS_016D1002, 016D1003, 016D1004

Pilot veden säätöventtiilille, WVTS, 25 °C - 65 °C

016D1003

Lämpötila-alue [°C]: 25 - 65, Kapillaariputken pituus [mm]: 2000, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 8

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaVesiventtiilin varaosat
Kapillaariputken pituus [mm]2000 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]78 47/64 in
Käytetään tuotteelleWVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Lämpötila-alue [°F] [maks.]149 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]77 °F
Määrä/pakkaustapa8 kpl
Material DescriptionWVTS TERMOELEM. 25-65C 2M.
Max. anturilämpötila [°C]90 °C
Max. anturilämpötila [°F]194.0 °F
Osaohjelman nimiWVTS
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrofc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-asiakirjan tuotenimiWV Valves
SisältääOhjauselementtiJousikotelo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
TuoteryhmäVesiventtiilit
TuotetyyppiWVTS
Tuotteen lisätarvikkeetYleiset tarvikkeet
Tuotteen nimiPilot veden säätöventtiilille

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.068 Kilogram
Nettopaino1.042 Kilogram
Määrä2.35 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422012412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm