Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Veden säätöventtiilin venttiilirunko, WVH

016D5100

Liitäntätyyppi: Hitsauslaippa, Paine-ero [bar] [min.]: 0.3, Paine-ero [bar] [Maks.]: 4, Kv-arvo [m3/h]: 125, Käytetään tuotteelle: WVS 100; WVTS 100, Määrä/pakkaustapa: 1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaVesiventtiilin varaosat
HyväksyntäRoHS KiinaEACPEDRoHSUA
Käytetään tuotteelleWVS 100WVTS 100
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kv-arvo [m3/h]125.000 m³/h
Liitäntäkoko [tuuma]4 in
LiitäntätyyppiHitsauslaippa
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]145 psig
Material DescriptionWVS/WVTS 100 Water Reg. Valve 4" M/1
Material quality (EF001257)Other
Max. testipaine [bar] Pe16.0 bar
Max. testipaine [psig]232.0 psig
Osaohjelman nimiWVSWVTS
Paine-ero [bar] [Maks.]4.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.300 bar
Paine-ero [psi] [maks.]58.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]4.300 psi
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliValurauta
SCIP-asiakirjan nrofc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-asiakirjan tuotenimiWV Valves
SisältääLaippapultitLaippatiivisteetPilot-venttiilin ruuvitVenttiilin runko
Sisältää paristotNo
Surface protection (EF000139)Other
Suuttimen koko [mm]100.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]4 in
TuoteryhmäVesiventtiilit
TuotetyyppiWVH
Tuotteen lisätarvikkeetLaipatYleiset tarvikkeet
Tuotteen nimiVeden säätöventtiilin venttiilirunko
VäliaineNeutraali väliaine
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]90 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]194 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-13 °F
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino37.28 Kilogram
Nettopaino29.23 Kilogram
Määrä101.827 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422046295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm