Veden säätöventtiilin venttiilirunko, WVH
016D5080
Liitäntätyyppi: Hitsauslaippa, Paine-ero [bar] [min.]: 0.3, Paine-ero [bar] [Maks.]: 4, Kv-arvo [m3/h]: 80, Käytetään tuotteelle: WVS 80; WVTS 80, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus
016D5080
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Vesiventtiilin varaosat |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaEACPEDRoHSUA |
| Käytetään tuotteelle | WVS 80WVTS 80 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kv-arvo [m3/h] | 80.000 m³/h |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3 in |
| Liitäntätyyppi | Hitsauslaippa |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 145 psig |
| Material Description | WVS/WVTS80 VENTTIILIRUNKO |
| Max. testipaine [bar] Pe | 16.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 232.0 psig |
| Osaohjelman nimi | WVSWVTS |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 4.000 bar |
| Paine-ero [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Paine-ero [psi] [maks.] | 58.000 psi |
| Paine-ero [psi] [min.] | 4.300 psi |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Valurauta |
| SCIP-asiakirjan nro | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | WV Valves |
| Sisältää | LaippapultitLaippatiivisteetPilot-venttiilin ruuvitVenttiilin runko |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 80.00 mm |
| Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 3 in |
| Tuoteryhmä | Vesiventtiilit |
| Tuotetyyppi | WVH |
| Tuotteen lisätarvikkeet | LaipatYleiset tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Veden säätöventtiilin venttiilirunko |
| Väliaine | Neutraali väliaine |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 194 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -13 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 26.38 Kilogram |
| Nettopaino | 22.102 Kilogram |
| Määrä | 75.24 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422002710 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |