Veden säätöventtiilin venttiilirunko, WVH, 2 1/2 in
016D5065
Liitäntäkoko [tuuma]: 2 1/2 in, Liitäntätyyppi: Hitsauslaippa, Paine-ero [bar] [min.]: 0.3, Paine-ero [bar] [Maks.]: 4, Kv-arvo [m3/h]: 45, Käytetään tuotteelle: WVS 65; WVTS 65, Määrä/pakkaustapa: 1
016D5065
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Vesiventtiilin varaosat |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaEACPEDRoHSUA |
| Käytetään tuotteelle | WVS 65WVTS 65 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kv-arvo [m3/h] | 45.000 m³/h |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 2 1/2 in |
| Liitäntätyyppi | Hitsauslaippa |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 145 psig |
| Material Description | WVS/WVTS65 VENTTIILIRUNKO |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. testipaine [bar] Pe | 16.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 232.0 psig |
| Osaohjelman nimi | WVSWVTS |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 4.000 bar |
| Paine-ero [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Paine-ero [psi] [maks.] | 58.000 psi |
| Paine-ero [psi] [min.] | 4.300 psi |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Valurauta |
| SCIP-asiakirjan nro | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | WV Valves |
| Sisältää | LaippapultitLaippatiivisteetPilot-venttiilin ruuvitVenttiilin runko |
| Sisältää paristot | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Suuttimen koko [mm] | 65.00 mm |
| Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 2 1/4 in |
| Tuoteryhmä | Vesiventtiilit |
| Tuotetyyppi | WVH |
| Tuotteen lisätarvikkeet | LaipatYleiset tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Veden säätöventtiilin venttiilirunko |
| Väliaine | Neutraali väliaine |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 194 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -13 °F |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 16.332 Kilogram |
| Nettopaino | 15.462 Kilogram |
| Määrä | 22.493 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012139 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |