Danfoss logo
WVTS thermostatic valve, 32 mm

Veden säätöventtiilin venttiilirunko, WVH, 1 1/2

016D5040

Liitäntäkoko [tuuma]: 1 1/2, Liitäntätyyppi: G, Paine-ero [bar] [min.]: 0.5, Paine-ero [bar] [Maks.]: 4, Kv-arvo [m3/h]: 21, Käytetään tuotteelle: WVTS 40; WVS 40, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaVesiventtiilin varaosat
HyväksyntäRoHS KiinaEACPEDRoHSUA
Käytetään tuotteelleWVS 40WVTS 40
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kv-arvo [m3/h]21.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1 1/2
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]145 psig
Material DescriptionWVS/WVTS40 VENTTIILIRUNK0
Material quality (EF001257)Other
Max. testipaine [bar] Pe16.0 bar
Max. testipaine [psig]232.0 psig
Osaohjelman nimiWVSWVTS
Paine-ero [bar] [Maks.]4.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.500 bar
Paine-ero [psi] [maks.]58.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]7.200 psi
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliValurauta
SCIP-asiakirjan nrofc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-asiakirjan tuotenimiWV Valves
SisältääLaippapultitLaippatiivisteetPilot-venttiilin ruuvitVenttiilin runko
Sisältää paristotNo
Surface protection (EF000139)Other
Suuttimen koko [mm]40.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]1 1/2 in
TuoteryhmäVesiventtiilit
TuotetyyppiWVH
Tuotteen lisätarvikkeetYleiset tarvikkeet
Tuotteen nimiVeden säätöventtiilin venttiilirunko
VäliaineNeutraali väliaine
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]90 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]194 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-13 °F
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.218 Kilogram
Nettopaino5.876 Kilogram
Määrä8.68 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422023142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm