Varaosa, EV220A 50 EPDM
042U1041
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EV220A 50 EPDM, Huoltosarja, Toiminta: NC
042U1041
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kalvomateriaali | EPDM |
| Käytetään tuotteelle | EV220A 50 EPDM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | Spare part Service kit EV220A 50 EPDM NC |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 2 x O-rengasAnkkurikokoonpanoAnkkurin jousiKalvokokoonpanoKalvojousi |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | NC |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilien varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Diaphragm, armature set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.236 Kilogram |
| Nettopaino | 0.204 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.6 Liter |
| EAN/UPC | 5702423243082 |