Varaosa, EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM
042U1010
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM, Huoltosarja, Toiminta: NC
042U1010
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kalvomateriaali | FKM |
| Käytetään tuotteelle | EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | Isolating Diaphragm |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
| Material Description | EV220B ERISTETTY ANKKURIP.FKM |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 4 x ruuvitKoottu erotusyksikköLukituspainikeMutteri kelalleO-rengas |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | NC |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilien varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Diaphragm, actuator set |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.118 Kilogram |
| Nettopaino | 0.11 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.201 Liter |
| EAN/UPC | 5702423112531 |