Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, EPDM

Varaosa, EV222 15-50 EPDM

042U1009

Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EV222 15-50 EPDM, Huoltosarja, Toiminta: NC

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
KalvomateriaaliEPDM
Käytetään tuotteelleEV222 15-50 EPDM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausIsolating Diaphragm
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Material DescriptionEV220B ERISTETTY ANKKURIP.EPDM
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää4 x ruuvitKoottu erotusyksikköLukituspainikeMutteri kelalleO-rengas
Sisältää paristotNo
ToimintaNC
TuoteryhmäMagneettiventtiilien varaosat
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiHuoltosarja
TyyppimerkintäDiaphragm, actuator set
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.118 Kilogram
Nettopaino0.109 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.224 Liter
EAN/UPC5702423112524