Danfoss logo
Position indicator

AV210E

042N4823

Paikan ilmaisin, Käytetään tuotteelle: AV210E, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 5

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Jännite 50 Hz nim. maks. [V]250 V
Käytetään tuotteelleAV210E
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP65
KuvausPosition Indicator
Määrä/pakkaustapa5 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionASENNONOSOITIN AV210E MALLIIN
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäExt. operat. valve accessories
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiPaikan ilmaisin
TyyppimerkintäPosition indicator
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.292 Kilogram
Nettopaino0.291 Kilogram
Määrä0.56 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423204120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm