AV210D
042N4822
Paikan ilmaisin, Käytetään tuotteelle: AV210D, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 5
042N4822
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Jännite 50 Hz nim. maks. [V] | 250 V |
| Käytetään tuotteelle | AV210D |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Kuvaus | Position Indicator |
| Määrä/pakkaustapa | 5 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | ASENNONOSOITIN AV210D MALLIIN |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Ext. operat. valve accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Paikan ilmaisin |
| Tyyppimerkintä | Position indicator |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.286 Kilogram |
| Nettopaino | 0.283 Kilogram |
| Määrä | 0.819 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |