Varaosa, AV210C G1
042N4805
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: AV210C G1, Korjaussarja
042N4805
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kalvomateriaali | PTFE |
| Käytetään tuotteelle | AV210C G1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | Repair Set |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 |
| Liitäntätyyppi | G |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä/pakkaustapa | 5 kpl |
| Material Description | Spare part AV210C G1 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Ext. operat. valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | Installation guide |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.117 Kilogram |
| Nettopaino | 0.085 Kilogram |
| Määrä | 0.638 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204038 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |