Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0267)

Varaosa, 9-22 kela AB/AC, Kaapelipistotulppa

042N0267

Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: 9-22 kela AB/AC, Tyyppimerkintä: Kaapelipistotulppa, Kaapelipistotulppa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Johdinkoko, maks. [mm2]1.5 mm²
Kaapelin halkaisija ["] [maks.]0.32 in
Kaapelin halkaisija ["] [min.]0.24 in
Kaapelin halkaisija [mm] [maks.]8.0 mm
Kaapelin halkaisija [mm] [min.]6.0 mm
Käytetään tuotteelle9-22 kela AB/AC
Käyttövirta, maks. [A]16.00 A
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KosketinmateriaaliCuZn (kuparoitu/tinattu)
Koskettimen vastus, maks. [mOhm]15 mOhm
Koskettimet2 + PE
Kotelointiluokka IPIP65
LED väriPunainen
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionAccessory LED Plug 6.8x0.8 Spade 24V
PakkaustapaMonipakkaus
Poikkeama± 10%
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Rungon tyyppiLäpikuultava
SähköliitintämuotoTeollisuusmuoto
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Syöttöjännite [V] AC24 V
Tiivistemat.NBR
TiivistetyyppiProfiloitu
TuoteryhmäMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiKaapelipistotulppa
TyyppimerkintäKaapelipistotulppa
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]90 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]194 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.022 Kilogram
Nettopaino0.012 Kilogram
Määrä0.043 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423205905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm