Varaosa, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Käämityyppi B, Kaapelipistotulppa
042N0265
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Käämityyppi B, Tyyppimerkintä: Kaapelipistotulppa, Kaapelipistotulppa
042N0265
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CE |
| Johdinkoko, maks. [mm2] | 1.5 mm² |
| Kaapelin halkaisija ["] [maks.] | 0.32 in |
| Kaapelin halkaisija ["] [min.] | 0.24 in |
| Kaapelin halkaisija [mm] [maks.] | 8.0 mm |
| Kaapelin halkaisija [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Käytetään tuotteelle | 018Z Käämityyppi B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| Käyttövirta, maks. [A] | 16.00 A |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketinmateriaali | CuZn (kuparoitu/tinattu) |
| Koskettimen vastus, maks. [mOhm] | 15 mOhm |
| Koskettimet | 2 + PE |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| LED väri | Punainen |
| Määrä/pakkaustapa | 100 kpl |
| Material Description | KYTKENTÄRASIA LEDILLÄ |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Poikkeama | ± 10% |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Rungon tyyppi | Läpikuultava |
| Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803 |
| Sähköliitintämuoto | Muoto A |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC | 230.00 V |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Tiivistemat. | NBR |
| Tiivistetyyppi | Profiloitu |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Kaapelipistotulppa |
| Tyyppimerkintä | Kaapelipistotulppa |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.026 Kilogram |
| Nettopaino | 0.026 Kilogram |
| Määrä | 0.056 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423205899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |