Danfoss logo
042N1278

Varaosa, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Käämityyppi B, Kaapelipistotulppa

042N0178

Tyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Käämityyppi B, Tyyppimerkintä: Kaapelipistotulppa, Kaapelipistotulppa
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Varaosat ja tarvikkeet venttiileille, Varaosat ja tarvikkeet venttiileille, Varaosat ja tarvikkeet venttiileille

Suositeltu korvaava tuote: 042N1278

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCEUKCA
Kaapelin halkaisija [mm] [maks.]8.0 mm
Kaapelin halkaisija [mm] [min.]6.0 mm
Kaapelin ominaisuudetØ4.5 MM - Ø11 MM
Käytetään tuotteelle018F Coil Type B018Z Käämityyppi B042N Coil Type B
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP65
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionAccessory Cable Plug EN175301-803A I-100
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SähköliitäntästandardiEN 175301-803
SähköliitintämuotoMuoto A
Sisältää paristotNo
Tiivistemat.NBR
TuoteryhmäMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiKaapelipistotulppa
TyyppimerkintäKaapelipistotulppa
VäriMusta

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.031 Kilogram
Nettopaino0.03 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.105 Liter
EAN/UPC5702423205868