Magneettiventtiilikelan tarvikkeet, Kaapelipistotulppa
042N0154
Tuotetyyppi: Varuste, Tyyppimerkintä: Kaapelipistotulppa, Käytetään tuotteelle: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Käämityyppi B, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 30
042N0154
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CSA |
| Johdinkoko, maks. [mm2] | 1.0 mm² |
| Käytetään tuotteelle | 018Z Käämityyppi B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| Käyttövirta, maks. [A] | 16.00 A |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Koskettimen vastus, maks. [mOhm] | 15 mOhm |
| Koskettimet | 2 + E |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Määrä/pakkaustapa | 30 kpl |
| Material Description | Accessory Cable Plug EN 175301-803A CSA |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Poikkeama | ± 15% |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803 |
| Sähköliitintämuoto | Muoto A |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| Syöttöjännite [V] AC | 250 V |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Kaapelipistotulppa |
| Tyyppimerkintä | Kaapelipistotulppa |
| Väri | Musta |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.022 Kilogram |
| Nettopaino | 0.02 Kilogram |
| Määrä | 0.09 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314206 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |