Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0139)

Varaosa, 9-22 kela AB/AC, Kaapelipistotulppa

042N0139

Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: 9-22 kela AB/AC, Tyyppimerkintä: Kaapelipistotulppa, Kaapelipistotulppa

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Johdinkoko, maks. [mm2]1.5 mm²
Kaapelin halkaisija ["] [maks.]0.28 in
Kaapelin halkaisija ["] [min.]0.18 in
Kaapelin halkaisija [mm] [maks.]7.0 mm
Kaapelin halkaisija [mm] [min.]4.5 mm
Kaapelipidikkeen materiaaliPA
Käytetään tuotteelle9-22 kela AB/AC
Käyttövirta, maks. [A]16.00 A
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KosketinmateriaaliCuZn (tinattu)
Koskettimen vastus, maks. [mOhm]4 mOhm
Koskettimet2 + PE
Kotelointiluokka IPIP65
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionKYTKENTÄRASIA PIENI
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Pistokkeen tyyppiGM 209 J
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Riviliittimen materiaaliPA
Rungon tyyppiPeittävä
RunkomateriaaliPA
SähköliitäntäkokoPg 9
SähköliitintämuotoTeollisuusmuoto
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC250.00 V
Syöttöjännite [V] AC250 V
Tiivistemat.NBR
TiivistetyyppiTasainen
TuoteryhmäMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiKaapelipistotulppa
TyyppimerkintäKaapelipistotulppa
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]80 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]176 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.026 Kilogram
Nettopaino0.026 Kilogram
Määrä0.147 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422119463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm