Danfoss logo
Magneettiventtiilikelan tarvikkeet, Kaapelipistotulppa-product-details

Magneettiventtiilikelan tarvikkeet, Kaapelipistotulppa

042N0120

Tuotetyyppi: Varuste, Tyyppimerkintä: Kaapelipistotulppa, Käytetään tuotteelle: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Käämityyppi B, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 15

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Johdinkoko, maks. [mm2]0.7 mm²
Kaapelin pituus [m]1.500 m
Kaapelin pituus [tuuma]59.00 in
Käytetään tuotteelle018Z Käämityyppi B018F Coil Type B042N Coil Type B
Käyttövirta, maks. [A]5.00 A
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Koskettimen vastus, maks. [mOhm]15 mOhm
Koskettimet2 + 2E
Kotelointiluokka IPIP67
Määrä/pakkaustapa15 kpl
Material DescriptionAccessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade
PakkaustapaMonipakkaus
Poikkeama± 15%
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SähköliitäntästandardiEN 175301-803
SähköliitintämuotoMuoto A
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC230.00 V
Syöttöjännite [V] AC230 V
TuoteryhmäMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiKaapelipistotulppa
TyyppimerkintäKaapelipistotulppa
VäriMusta
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]90 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]194 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.124 Kilogram
Nettopaino0.118 Kilogram
Määrä0.416 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428314176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm