Varaosa, EV260B 10 / EVSIM 10
032U8040
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EV260B 10 / EVSIM 10, Huoltosarja, Toiminta: NC
032U8040
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | EV260B 10 / EVSIM 10 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | VARAOSASARJA EV260B 10 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 2 x O-rengasSäätöruuvi ja o-rengasKoko ankkuri jousen kanssaKalvoLukituspainike / kelan mutteri |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | NC |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilien varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Diaphragm, armature set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.054 Kilogram |
| Nettopaino | 0.042 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.205 Liter |
| EAN/UPC | 5702423036059 |