Danfoss logo
Spare part, EV220B 65-100, Service kit 032U7390

Varaosa, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100

032U7390

Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Huoltosarja, Toiminta: NC

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
KalvomateriaaliEPDM
Käytetään tuotteelleEV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KommentitHAND OPERATED
KuvausManuel Opening Unit
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionSpare part MOV Unit EV220B
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
ToimintaNC
TuoteryhmäMagneettiventtiilien varaosat
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiHuoltosarja
TyyppimerkintäActuator set manual override
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]120 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.182 Kilogram
Nettopaino0.167 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.218 Liter
EAN/UPC5702428450515