Varaosa, EV220B 40-50SS FKM
032U6315
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EV220B 40-50SS FKM, Huoltosarja
032U6315
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kalvomateriaali | FKM |
| Käytetään tuotteelle | EV220B 40-50SS FKM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | Spare part EV220B 40-50 SS FKM |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 2 x O-rengasTasaussuutin |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 1.40 mm |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilien varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Equalizing orifice |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 10 Gram |
| Nettopaino | 6 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.005 Liter |
| EAN/UPC | 5702423133321 |