Varaosa, EV220B 50SS EPDM
032U6312
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EV220B 50SS EPDM, Huoltosarja
032U6312
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kalvomateriaali | EPDM |
| Käytetään tuotteelle | EV220B 50SS EPDM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | Spare part EV220B 50 SS EPDM |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 2 x O-rengasTasaussuutin |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 1.20 mm |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilien varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Equalizing orifice |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.008 Kilogram |
| Nettopaino | 0.006 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.025 Liter |
| EAN/UPC | 5702423132997 |