Varaosa, EV224B NO 15 NBR
032U6157
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EV224B NO 15 NBR, Huoltosarja, Toiminta: NO
032U6157
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kalvomateriaali | NBR |
| Käytetään tuotteelle | EV224B NO 15 NBR |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | EV224B 15 NBR NO VARAOSASRJ |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 2 x O-rengas tasaussuuttimelle2 x O-rengas pilot-järjestelmälleAnkkuriyksikkökokoonpanoSulkeva jousiKalvoO-rengas ankkuriyksikköönO-rengas kelalle |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | NO |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilien varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Diaphragm, actuator set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.084 Kilogram |
| Nettopaino | 0.075 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.066 Liter |
| EAN/UPC | 5702423206445 |