Varaosa, EV220B 25B NBR
032U6015
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EV220B 25B NBR, Huoltosarja, Toiminta: NC
032U6015
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kalvomateriaali | NBR |
| Käytetään tuotteelle | EV220B 25B NBR |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 5 kpl |
| Material Description | EV220B 25B NBR VARAOSASRJ |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 2 x O-rengas tasaussuuttimelle2 x O-rengas pilot-järjestelmälleAnkkuri ja venttiililevy/jousiLukituspainike / kelan mutteriO-rengas ankkuriputkeenJousi/kalvo |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | NC |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilien varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Diaphragm, armature set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.076 Kilogram |
| Nettopaino | 0.063 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.211 Liter |
| EAN/UPC | 5702423125845 |