Varaosa, EV250B NO 18-22BD FKM
032U5322
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EV250B NO 18-22BD FKM, Huoltosarja, Toiminta: NO
032U5322
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kalvomateriaali | FKM |
| Käytetään tuotteelle | EV250B NO 18-22BD FKM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | EV250B 18/22BD FKM NO VARAOSASARJA |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 4 x ruuvitApujousiKalvoNO-toimilaiteyksikköO-rengas kelalle |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | NO |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilien varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Diaphragm, actuator set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.32 Kilogram |
| Nettopaino | 0.258 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.88 Liter |
| EAN/UPC | 5702423214358 |