Varaosa, EV310B G18-38 FKM
032U2035
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EV310B G18-38 FKM, Huoltosarja, Toiminta: NO
032U2035
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kalvomateriaali | FKM |
| Käytetään tuotteelle | EV310B G18-38 FKM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 70 kpl |
| Material Description | Spare part EV310B G 1/8 - G 3/8 FKM NO |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | O-rengasArmature w/ mounted spring |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | NO |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilien varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Armature set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.035 Kilogram |
| Nettopaino | 0.022 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180349 |