Varaosa, EV210B 1.5/2/3/4.5 FKM
032U2003
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EV210B 1.5/2/3/4.5 FKM, Huoltosarja, Toiminta: NC
032U2003
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kalvomateriaali | FKM |
| Käytetään tuotteelle | EV210B 1.5/2/3/4.5 FKM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | VARAOSASRJ EV210B 1.5/2/3/4.5 FKM NC |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | Ankkuri ja venttiililevy/jousiLukituspainike / kelan mutteriO-rengas |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | NC |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilien varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Armature set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.032 Kilogram |
| Nettopaino | 0.026 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.02 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180547 |