Varaosa, EV228B 25B EPDM, Kalvosarja
032U1102
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EV228B 25B EPDM, Tyyppimerkintä: Kalvosarja, Huoltosarja
032U1102
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Kalvomateriaali | EPDM |
| Käytetään tuotteelle | EV228B 25B EPDM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | Spare part Service kit EV220 25 EPDM |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | NC, NO, UN |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilien varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Kalvosarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.053 Kilogram |
| Nettopaino | 0.05 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.168 Liter |
| EAN/UPC | 5702428881449 |