Magneettiventtiilikelan tarvikkeet, Varustepussi, Liitäntäkotelo vihreällä LED-valolla
018Z0089
Further information: With Green LED
018Z0089
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CE |
| Käytetään tuotteelle | IP67-kelat |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Lisätietoja | With Green LED |
| Määrä/pakkaustapa | 100 kpl |
| Material Description | KYTKENTÄRASIA KELALLE LED |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 220.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 48.00 V |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 250 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 24 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varustepussi |
| Tuotteen nimi | Terminal box |
| Tyyppimerkintä | Liitäntäkotelo vihreällä LED-valolla |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.054 Kilogram |
| Nettopaino | 0.051 Kilogram |
| Määrä | 0.095 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428053051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |