Varuste
003N2106
Anturitasku, Tyyppimerkintä: Anturitasku, Liitäntätyyppi: G, Liitäntäkoko [tuuma]: 1/2, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 60
003N2106
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Messinki |
| Anturin koko (Ø x P) [mm] | 9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm |
| Anturin koko (Ø x P) [tuuma] | 3/8 x 7 3/32 in |
| Anturitaskun pituus min. [mm] | 182 mm |
| Anturitaskun pituus min. [tuuma] | 7 5/32 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käytetään tuotteelle | AVTA |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Liitäntä, sisä/ulko | Ulkoinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 |
| Liitäntästandardi | ISO 228-1 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntätyyppi | G |
| Määrä/pakkaustapa | 60 kpl |
| Material Description | Accessory Sensor Pocket G 1/2" |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 2ac34119-b8ab-4318-9fdb-3de5ebb91a12 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Vesiventtiilin tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Anturitasku |
| Tyyppimerkintä | Anturitasku |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.098 Kilogram |
| Nettopaino | 0.097 Kilogram |
| Määrä | 0.098 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423029518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |