Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN25 Brass G 1 NC

Magneettiventtiili, EV220B, Toiminta: NC, G, 1, 11 m³/h, EPDM

032U8125

Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: DNVGL-CG-0339; GL; UA, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationAvoin
Arv. avautumisaika, vesi [ms]300 ms
Avaa/sulje jännitteentasaussuutinValinnainen tasaussuutin
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]12.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
HyväksyntäDNVGL-CG-0339GLUA
KalvomateriaaliEPDM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kv-arvo [m3/h]11.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa8 kpl
MäärittelyavainEV220B 25B G 1E NC000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]16.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]232 psig
Material DescriptionValve EV220B 25B G 1E NC000
Max. testipaine [bar]24.0 bar
Max. testipaine [psig]348.0 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV220B 15 - 50
Paine-ero [bar] [Maks.]16.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.300 bar
Paine-ero [psi] [maks.]232.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]4.350 psi
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliMessinki
Samankaltainen tuote032U7125
SCIP-asiakirjan nrob8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
SCIP-asiakirjan tuotenimiEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]25.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]1 in
ToimilaiteB
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
Toimilaitteen koko13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.53 in
ToimintaNC
ToimintaServotoiminen (kalvo)
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV220B
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV220B 25
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]120 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Väliaineen toleranssikommentitNeutraali väliaineHöyry maks. 4 barLämpötila: Kelariippuvuus
VäliainesuosituksetWater & Brine
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]80 °C
Ympäristön lämpötila [°F]176 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.387 Kilogram
Nettopaino1.311 Kilogram
Määrä2.376 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423020683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm