Danfoss logo
Solenoid coil_018F4720

Magneettiventtiilikela, BR120CS, DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 110, Monipakkaus

018F4723

Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 110, Kotelointiluokka IP: IP00

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäDNV∙GLUA
Käämin käämityksen eristysluokkaLuokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin kiinnitysPikakiinnitys
Kelan liitäntäDIN latta
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP00
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Material DescriptionCoil BR115CS 110-115 50/60 Hz
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntä3 x lattaliitin
Sähköliitäntäkoko6.3 mm x 0.8 mm
SähköliitäntästandardiEN175301-803
SähköliitäntätyyppiDIN latta
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]97 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Suht. KosteusolosuhteetKondensoitumaton
Ominaisuudet
Arvo
Syöttöjännite [V] AC110 V
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]110 V
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V]120 V
Syöttöjännite 60 Hz min. [V]110 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Toimilaitteen koko13.5 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiBR120CS
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäBR120CS
Varaosa numero018F4723
VäriMusta
Virrankulutus [W] 50 Hz14.0 W
Virrankulutus [W] 60 Hz14.0 W
Virrankulutus 50 Hz [VA]27.0 VA
Virrankulutus 60 Hz [VA]27.0 VA
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhteensopivuusEN 60730-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-25 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-13 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.292 Kilogram
Nettopaino0.253 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.271 Liter
EAN/UPC5715162268957