Danfoss logo
BI024C_Frame, L

Magneettiventtiilikela, BI024D, Kaapeli, null: 24, Monipakkaus

018Z8596

Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, null: 24, Kotelointiluokka IP: IP67

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ATEX-myyntiteksti-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
Johtimen pinta-ala [mm2]3 x 0.75 mm2
Käämin käämityksen eristysluokkaLuokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin kiinnitysSormiruuvi
Kaapelin pituus [m]5.000 m
Kaapelin pituus [tuuma]196.00 in
KäyttöluokitusJatkuva
Kelan liitäntäKaapeli
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP67
MaaliitäntäUlk. liitäntäGreen/yellow wire
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionCoil BI024D 24V DC 5m Cable ATEX F
Osaohjelman nimiAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliit. kommentitMaaliitäntäjohdotus > 4 mm2
Sähköliitäntä3 kennon kaapeli
SähköliitäntätyyppiKaapeli
SisältääIP67-tiivistesarja
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]97 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Suojausluokka Nema (-)6
Supply voltage [V] DC24.00 V
Toimilaitteen koko13.5 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiBI024D
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäBI024D
VäriMusta
Virrankulutus [W] DC12.0 W
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]104 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.176 Kilogram
Nettopaino1.095 Kilogram
Määrä2.004 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424618568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm