Toistin, 868.42 MHz
014G0590
Repeater Unit for Danfoss Link system, Z-wave
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
014G0590
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Hyväksyntä | Z-WaveCEEAC |
| Hyväksyntästandardi | EC EN 60730 |
| Järjestelmäintegraatio | Danfoss Link™ |
| Kaapelin pituus [m] | 3.000 m |
| Käyttökohde | Kotitalous (likaantumisaste 2) |
| Kuvaus | Repeater Unit for Danfoss Link system |
| Lähetys [m] [Maks.] | 30 m |
| Lähetystaajuus [MHz] | 868.42 MHz |
| Lähetysteho [mW] [Maks.] | 1.00 mW |
| Langaton standardi | Z-wave |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LV-säätimen tyyppi | Toistin |
| Material Description | Danfoss Link Repeater Unit |
| Product line | 03 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Sovittimen tyyppi | N/A |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syöttöjännitetaajuus [Hz] | 50 Hz |
| Termostaatin IP-luokka | 21 |
| Tuoteryhmä | Danfoss Link™ |
| Tuotetyyppi | Toistin |
| Väri | RAL 9016 |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.211 Kilogram |
| Nettopaino | 0.211 Kilogram |
| Määrä | 1.305 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |