Danfoss logo
Danfoss Link 014G0500 Living By Danfoss_R

Keskusyksikkö, Virtalähde: PSU, Patteritermostaattien määrä (sis.): 3

014G0501

Danfoss Link Starter Pack, Z-wave
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Suositeltu korvaava tuote: 014G2440

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Ääniohjaus sopivuusAmazon Alexa
Akun tyyppi tai nimiAlkaline AA (LR6/ZR6)
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiankulutus (valmiustila) [W]2.0 W
HyväksyntäZ-WaveCEEAC
HyväksyntästandardiCE merkintä
JärjestelmäintegraatioDanfoss Link™
KäyttökohdeKotitalous (likaantumisaste 2)
Korkeus [mm]25 mm
Kuulapaineen testilämpötila [°C]75 °C
KuvausDanfoss Link Starter Pack
Lähetys [m] [Maks.]30 m
Lähetystaajuus [GHz]2.4 GHz
Lähetystaajuus [MHz]868.42 MHz
Langaton standardiZ-wave
LV-säätimen tyyppiSovellusmoduuli
Ominaisuudet
Arvo
Material Descriptionliving connect Z, RA&K for OEM
Näytön tyyppiKosketusnäyttö
OhjelmistoluokkaA
Ohjelmistoversio4.1.0 tai korkeampi
Patteritermostaattien määrä (sis.)3 kpl
Product line03
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Termostaatin IP-luokka21
TuoteryhmäDanfoss Link™
TuotetyyppiKeskusyksikkö
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]65 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
VäriMusta RAL 9005 / valkoinen RAL 9016
VirtalähdePSU
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]40 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.198 Kilogram
Nettopaino0.968 Kilogram
Määrä0.498 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425127984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm