Keskusyksikkö, Virtalähde: PSU, Patteritermostaattien määrä (sis.): 3
014G0288
Danfoss Link Central Controller, Z-wave
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
014G0288
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Ääniohjaus sopivuus | Amazon Alexa |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiankulutus (valmiustila) [W] | 2.0 W |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | Z-WaveCEEAC |
| Hyväksyntästandardi | CE merkintä |
| Järjestelmäintegraatio | Danfoss Link™ |
| Käyttökohde | Kotitalous (likaantumisaste 2) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Korkeus [mm] | 25 mm |
| Kuulapaineen testilämpötila [°C] | 75 °C |
| Kuvaus | Danfoss Link Central Controller |
| Lähetys [m] [Maks.] | 30 m |
| Lähetystaajuus [GHz] | 2.4 GHz |
| Lähetystaajuus [MHz] | 868.42 MHz |
| Langaton standardi | Z-wave |
| Leveys [mm] | 107.00 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LV-säätimen tyyppi | Sovellusmoduuli |
| Material Description | Danfoss Link CC WI-FI PSU |
| Näytön tyyppi | Kosketusnäyttö |
| Ohjelmistoluokka | A |
| Ohjelmistoversio | 4.1.0 tai korkeampi |
| Patteritermostaattien määrä (sis.) | 3 kpl |
| Pituus [mm] | 125.0 mm |
| Product line | 03 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Termostaatin IP-luokka | 21 |
| Tuoteryhmä | Danfoss Link™ |
| Tuotetyyppi | Keskusyksikkö |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Väri | Musta RAL 9005 / valkoinen RAL 9016 |
| Virtalähde | PSU |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.537 Kilogram |
| Nettopaino | 0.537 Kilogram |
| Määrä | 1.486 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425120206 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |