Danfoss logo
Danfoss Link 014G0279 Living By Danfoss_R

Dinamic Boiler Relay for Danfoss Link & TPOne systems, 868.42 MHz

014G0279

Dinamic Boiler Relay for Danfoss Link & TPOne systems, Z-wave
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
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiankulutus (valmiustila) [W]1.6 W
HyväksyntäZ-WaveCE
HyväksyntästandardiCE merkintä
Impulssin nimellisjännite (kV)2.5 kV
JärjestelmäintegraatioDanfoss Link™
KäyttökohdeKotitalous (likaantumisaste 2)
Korkeus [mm]84 mm
Kuulapaineen testilämpötila [°C]75 °C
KuvausDinamic Boiler Relay for Danfoss Link & TPOne systems
Lähetys [m] [Maks.]30 m
Lähetystaajuus [MHz]868.42 MHz
Lähetysteho [mW] [Maks.]1.00 mW
Langaton standardiZ-wave
Leveys [mm]30.00 mm
Material DescriptionDynamic Boiler Relay
Ominaisuudet
Arvo
OhjelmistoluokkaA
Pituus [mm]84.0 mm
Product line03
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Resistiivinen kuorma [A]3 A
Saasteluokka2
SäätelytyyppiOn/Off
Sisältää paristotNo
Sovittimen tyyppiN/A
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännitetaajuus [Hz]50 Hz
Termostaatin IP-luokka40
TuoteryhmäDanfoss Link™
TuotetyyppiBoilerirele
VäriRAL 9016
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]45 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.235 Kilogram
Nettopaino0.195 Kilogram
Määrä1.08 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425145124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm