Virtalähde: BSU
014G0262
Battery Supply Unit for Danfoss Link system, Käyttökohde: Kotitalous (likaantumisaste 2)
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
014G0262
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Akun tyyppi | AA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Käyttökohde | Kotitalous (likaantumisaste 2) |
| Kuvaus | Battery Supply Unit for Danfoss Link system |
| Lähtöjännite [V] DC | 15 V |
| Material Description | Danfoss Link BSU VIRTALÄHDE/PARISTOKOTEL |
| Paristo, kpl | 10 |
| Product line | 03 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Sovittimen tyyppi | N/A |
| Tuoteryhmä | Danfoss Link™ |
| Tuotetyyppi | Virtalähde |
| Väri | Musta RAL 9005 |
| Virtalähde | BSU |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.396 Kilogram |
| Nettopaino | 0.224 Kilogram |
| Määrä | 1.075 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110639 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |