Danfoss logo
DanfossLink PSU 014G0260

Virtalähde: PSU

014G0260

Power Supply Unit for Danfoss Link system, Käyttökohde: Kotitalous (likaantumisaste 2)
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiankulutus (valmiustila) [W]0.2 W
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
KäyttökohdeKotitalous (likaantumisaste 2)
Kuorma [W] [Max]10 W
KuvausPower Supply Unit for Danfoss Link system
Lähetystaajuus [GHz]50.0 GHz
Lähtöjännite [V] DC15 V
Material DescriptionDanfoss Link PSU VIRTALÄHDE/KOJERASIA
Ominaisuudet
Arvo
Product line03
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Sovittimen tyyppiN/A
Syöttöjännite [V] AC230 V
TuoteryhmäDanfoss Link™
TuotetyyppiVirtalähde
VäriMusta RAL 9005
VirtalähdePSU
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.178 Kilogram
Nettopaino0.132 Kilogram
Määrä1.056 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420110653
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens