Huoneanturi, 868.42 MHz
014G0160
Wall room sensor for Danfoss Link system, Z-wave
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
014G0160
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Akkuja | 2 kpl 1,5 V AA-alkaliparistoja |
| Akun käyttöikä [vuotta] | 5 V |
| Akun tyyppi tai nimi | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Avoimen ikkunan tunnistus -toiminto | Kyllä |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Hyväksyntä | Z-WaveCEEAC |
| Hyväksyntästandardi | EN 60730 |
| Ilmoitus pariston alhaisesta jännitteestä | Kyllä |
| Järjestelmäintegraatio | Danfoss Link™ |
| Käyttökohde | Kotitalous (likaantumisaste 2) |
| Korkeus [mm] | 76 mm |
| Kuvaus | Wall room sensor for Danfoss Link system |
| Lähetys [m] [Maks.] | 30 m |
| Lähetystaajuus [MHz] | 868.42 MHz |
| Lähetysteho [mW] [Maks.] | 1.00 mW |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Langaton standardi | Z-wave |
| LV-säätimen tyyppi | Huonetermostaatti |
| Material Description | Danfoss RS-Z |
| Näytön tyyppi | LCD taustavalaistu |
| Paristo, kpl | 2 |
| Product line | 03 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Danfoss RS-Z |
| Sisältää paristot | Yes |
| Termostaatin IP-luokka | 21 |
| Tuoteryhmä | Danfoss Link™ |
| Tuotetyyppi | Huoneanturi |
| Väri | RAL 9016 |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.245 Kilogram |
| Nettopaino | 0.245 Kilogram |
| Määrä | 1.104 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425110177 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |