Danfoss Icon2™ Main Controller
Danfoss Icon2™ -pääsäädintä käytetään lattialämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien huonekohtaiseen säätöön.
Se voidaan konfiguroida langalliseksi tai langattomaksi järjestelmäksi tai tarvittaessa näiden yhdistelmäksi.
Järjestelmän keskipisteenä on Danfoss Icon2™ -pääkeskusyksikkö, joka konfiguroi ja linkittää järjestelmän.
Danfoss Icon2™ -pääsäätimen asennus ja käyttöönotto on helppoa esimääritetyn sovelluksen ja intuitiivisen käyttöönottosovelluksen avulla.
Features and benefits
- Automaattinen tasapainotus (PWM+), joka varmistaa, että pääsäädin suorittaa järjestelmän hydraulisen tasapainotuksen todellisen huonetarpeen perusteella.
- Ei vaadi esisäätöä jakotukissa
- Päälle/pois-ohjausmahdollisuus
- NC/NO-toimilaitteen toiminnallisuus
- Jäähdytyksen vaihto:
- Perusversio tukee vain 2-putkijärjestelmiä
- Tukee 2-, 3- tai 4-putkisia sovelluksia erilaisissa kokoonpanoissa (3- ja 4-putkiset järjestelmät vaativat Advanced-version)
- Menoveden lämpötilan säätö (vaatii Advanced-version), voidaan asettaa joko kiinteään lämpötilaan tai tarpeenmukaiseen menoveden lämpötilan säätöön
- Tukee useita pääohjainsovelluksia (jopa 4 yhdessä järjestelmässä)
- 230 V:n lähtövirta suojamaadoituksen kanssa kiertovesipumpulle
- 230 V:n teho (esim. aina päällä)
- Lämmöntarvesignaalin lähtö (esim. potentiaalivapaalle releelle)
- Langaton 2,4 GHz
- Sähköverkkoyhteys (24 V:n langallisille termostaateille)
- Mahdollisuus yhdistää langallisia ja langattomia termostaatteja samaan asennukseen
- Älykotiintegraatio sekä iOS- että Android-laitteille (vaatii Ally™ Gatewayn tai yhteensopivan ZigBee-yhdyskäytävän)