Danfoss logo
Danfoss Ally™ huoneanturi-product-category

Danfoss Ally™ huoneanturi

Danfoss Ally™ -huoneanturi on sisäkäyttöön tarkoitettu elektroninen anturi huoneen lämpötilan ja kosteuden mittaamiseen.

Huoneanturi on osa Danfoss Ally™ -järjes- telmää, jota käytetään ohjaamaan langat- tomasti asuinrakennusten ja pienempien liikerakennusten lämmitysjärjestelmiä.

Danfoss Ally™ -huoneanturissa on sisäänrakennettu lämpötila- ja kosteusanturi, joka mittaa ympäristön lämpötilaa ja kosteutta. Sen avulla voit lisätä sisämukavuutta ja ohjata lämmitystä huonekohtaisesti.

Danfoss Ally™ -huoneanturi on Zigbee-sertifioitu tuote, joka on yhteensopiva Danfoss Ally™- Gatewayn ja kolmannen osapuolen sertifioimien Zigbee-tekniikkaa käyttävien järjestelmien kanssa. Se on paristokäyttöinen laite, kompakti, helppo asentaa ja ihanteellinen tilanteissa, joissa lämpöpatterit (Danfoss Ally™ patteritermostaatit) ovat esim. verhon takana, koteloituna tai syvennyksessä.

Features and benefits

  • Sisäänrakennettu huonelämpötilan ja kosteuden mittaus
  • Zigbee-sertifioitu yhteensopivuus Danfoss Ally™ Gatewayn ja kolmannen osapuolen sertifioitujen järjestelmien kanssa
  • Kompakti, paristokäyttöinen muotoilu, jonka paristonkesto on jopa 5 vuotta