Danfoss logo
Danfoss Ally™-product-category

Danfoss Ally™

Danfoss Ally™ patteritermostaatti on asuinhuoneistokäyttöön.

Danfoss Ally™ patteritermostaatti on paristoilla toimiva ja kompakti. Sitä on helppo käyttää manuaalisella säätöpyörällä ja yhdellä painikkeella. Danfoss Ally™ patteritermostaatti on Zigbee Sertifioitu tuote ja yhteensopiva Danfoss Ally Gateway™ -tuotteen ja kolmannen osapuolen sertifioitujen Zigbee -teknologiaa käyttävien järjestelmien kanssa.

Danfoss Ally™ patteritermostaatti on helppo asentaa - vain 30 sekunnissa! Adaptereita on saatavilla kaikkiin Danfossin termostaattisiin venttiileihin ja valtaosaan muiden valmistajien tuotteisiin.

Features and benefits

  • Ohjelmointi ja ohjaus ZigBee-yhdyskäytävän kautta, manuaalitila paikallista käyttöä varten
  • Energiaa säästävä toiminta PID-tarkalla lämpötilansäädöllä ja mukautuvalla oppimisella
  • Helppo asentaa ja helppo käyttää
  • Avoimen ikkunan toiminto ja venttiilin aktivointitoiminto
  • Helppolukuinen, taustavalaistu LCD-näyttö, jota voi kääntää 180°
  • Säädettävä min./max. lämpötila-alue
  • Lapsilukko ja jäätymissuojatoiminnot
  • Pariston käyttöikä jopa 2 vuotta ja visuaalinen varoitus heikosta paristovarauksesta
  • Ohjelmisto päivitettävissä
  • Eu.bac-sertifioitu – Lisenssi nro 24186, CA-taso 0.4