Danfoss logo
Gateway front and bottom left angle

Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee

014G2402

Zigbee

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Ääniohjaus sopivuusAmazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiankulutus (valmiustila) [W]2.0 W
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäUA.TR.089CEEACUKCA
JärjestelmäintegraatioDanfoss Ally™
Kaapelin pituus [m]1.000 m
KäyttökohdePatterit, vesikiertoinen lattialämmitysKotitalous (likaantumisaste 2)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]95 mm
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.]-20 °C
KuvausDanfoss Ally™ Gateway
Lähetys [m] [Maks.]30 m
Lähetystaajuus [GHz]2.4 GHz
Lähetysteho [mW] [Maks.]79.00 mW
Lähtöjännite [V] DC5 V
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]5 °C
Langaton standardiZigbee
Ominaisuudet
Arvo
Leveys [mm]23.00 mm
Material DescriptionC4C Danfoss Ally Gateway CN
Näytön tyyppiEI NÄYTTÖÄ
OhjelmistoluokkaA
Pituus [mm]95.0 mm
Product line03
Saasteluokka2
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]110 V
Syöttöjännitetaajuus [Hz]50 Hz
Termostaatin IP-luokka20
TuoteryhmäDanfoss Ally™
TuotetyyppiDanfoss Ally™ Gateway
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
VäriRAL 9016
Virrankulutus [W]5.0 W
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.238 Kilogram
Nettopaino0.07 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.767 Liter
EAN/UPC5702424536701