STM, 20 °C - 75 °C, 210 mm, 5 m
065-0609
STM PN25 20-75/5m
065-0609
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aikavakio [s] | 100 " |
| Anturiliitäntä | M22x1 / R3/4, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan |
| Asennusversio | vapaa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntästandardi | DIN EN 14597:2005-12 STW871 |
| Impulssiputken materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Kapillaariputken pituus (m) | 5.0 m |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Kuvaus | STM PN25 20-75/5m |
| Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 16.0 mm |
| Lämpötila-anturin materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Lämpötila-anturin pituus [mm] | 210 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 75 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 20 °C |
| Material Description | STM PN25 20-75/5m |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | STM PN25 |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Turvalämpötilan valvonta |
| Tuoteryhmä | Toimilaitteet - lämpötila |
| Tuotetyyppi | STM |
| Vaikutus, Ks | 0.30 |
| Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.676 Kilogram |
| Nettopaino | 2.676 Kilogram |
| Määrä | 5.503 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544310 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |