RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m
013U8064
RAVK PN16 25-65/2m, I-p
013U8064
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aikavakio [s] | 25 " |
| Anturiliitäntä | M14x1 / R1/2, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan |
| Asennusversio | vapaa |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Impulssiputken materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Kapillaariputken pituus (m) | 2.0 m |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Kuljetuslämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Kuvaus | RAVK PN16 25-65/2m, I-p |
| Lämpötila-anturin halkaisija [mm] | 9.5 mm |
| Lämpötila-anturin materiaali | Kupari, materiaalinro 2.0090 |
| Lämpötila-anturin pituus [mm] | 82 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 25 °C |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Material Description | RAVK PN16 25-65/2m, I-p |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Lämpötilasäädin |
| Tuoteryhmä | Termostaattiset toimilaitteet |
| Tuotetyyppi | RAVK |
| Vaikutus, Ks | 0.10 |
| Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.354 Kilogram |
| Nettopaino | 0.354 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.93 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |