Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 35 °C - 75 °C, 2 m

003L3531

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AnturiliitäntäM14x1 / R1/2, ulkokierre standardin DIN 2999 mukaan
Asennusversiovapaa
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Impulssiputken materiaaliKupari, materiaalinro 2.0090
Kapillaariputken pituus (m)2.0 m
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kuljetuslämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Kuljetuslämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Lämpötila-anturin halkaisija [mm]9.5 mm
Lämpötila-anturin pituus [mm]82 mm
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]75 °C
Ominaisuudet
Arvo
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]35 °C
Määrä/pakkaustapa30 kpl
Material DescriptionRAVK PN16 35°-75°C/2m
PakkaustapaMonipakkaus
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
ToimintaLämpötilasäädin
TuoteryhmäToimilaitteet - lämpötila
TuotetyyppiRAVK
Virtausaineen lämpötila anturilla [°C] [Maks.]120 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.414 Kilogram
Nettopaino0.414 Kilogram
Määrä1.378 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104069142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm